제품 게시
MIO N Washbasin, 100 cm
Jika

MIO N Washbasin, 100 cm

Washbasin, 100 cm
사양
  • Serie Mio-N excel by tability to combine nice smooth design with convenience. The advantage of the new Mio-N basin in the size of 1000 mm is side ceramic shelves. For easier maintenance, we recommend ordering Mio-N basin with a specially developed surface treatment of JIKA Perla ceramics, which extends the service life. Leveling paste is included in the package. We provide an extended warranty of 10 years for JIKA ceramic products.
기술 사양
  • 특징 참조H814713
  • 제품군Mio N
  • 제품분류Basin
  • 유형개체 (단일 개체)
  • 게시일2023-11-08
  • 에디션 넘버1
  • 높이(mm)150
  • 너비(mm)1000
  • 깊이(mm)450
관련성
  • 주 재료용화 자기
  • 설계국가체코 공화국
  • 제조국가체코 공화국
  • 순 중량(Kg)24.4
분류
  • BIMobject 카테고리위생 - 세면기
  • IFC 분류위생 터미널
  • OmniClass 번호23-31 13 00
  • OmniClass 제목Sinks

지역 가용성

유럽 아시아 아프리카