문서 번호: | angle_grab_rail_with_soap_dish |
---|---|
제조 업체: | Jofel |
제품군: | Bath accessories |
제품 그룹: | Luxury |
너비 (mm): | 420 |
높이 (mm): | 225 |
깊이 (mm): | 130 |
게시 날짜: | 2019-05-14 |
판 번호: | 1 |
유형: | 개체 (단일 개체) |
제품 데이터 url: | http://jofel.com/en/manillon-angular-c-jabonera.html |
---|---|
설치 지침: | |
COBie Product Data Sheet: | |
제품 인증: | |
기술 설명: | http://jofel.com/media/fichas/en/AW11300.pdf |
교육 비디오: | |
GTIN 코드: | 8427950345975 |
Qr 코드는 아래 정적 URL을 포함하고 아이폰이나 스마트폰 같은 장치에 의해 스캔한 경우 다시 이 페이지로 가져올 것 이다
https://www.bimobject.com/ko/jofel/product/angle_grab_rail_with_soap_dish
주요 자료: | Chrome |
---|---|
보조 자료: | Chrome |
설계: | Spain |
제조: | Spain |
무게순 (Kg): | 0.735 |
BIMobject 카테고리: | 위생 - 욕실 소품 |
---|---|
IFC 분류: | Furnishing Element |
UNSPSC 이름: | Furniture and Furnishings |
UNSPSC 코드: | 56 |
Uniclass 1.4 코드: | L8245 |
Uniclass 1.4 설명: | Towel rails |
Uniclass 2.0 코드: | PR-35-75-91 |
Uniclass 2.0 설명: | Towel Rings |
Uniclass 2015 코드: | Pr_40_20_76 |
Uniclass 2015 설명: | Sanitary accessories |
NBS Reference 코드: | 35-76-75 |
NBS Reference 설명: | Sanitary Towel Dispensers |
CSI MasterFormat 2014 Code: | 10 28 16 |
CSI MasterFormat 2014 Title: | Bath Accessories |
OmniClass 번호: | 23-31 25 25 |
OmniClass 제목: | Towel Bars |
이름 | 값 |
---|---|
Integral Finish | Chrome brass ; chrome |
Material | Steel ; Chrome Brass |
This property set allows objects to be COBie UK BIM Level 2 classified
이름 | 값 |
---|---|
Colour | chrome |
Material | Steel ; Chrome Brass |
BIMobject®