문서 번호: | extendable_clothes_line |
---|---|
제조 업체: | Jofel |
제품군: | Bath accessories |
제품 그룹: | Luxury |
너비 (mm): | 100 |
높이 (mm): | 100 |
깊이 (mm): | 60 |
게시 날짜: | 2019-05-14 |
판 번호: | 1 |
유형: | 개체 (단일 개체) |
제품 데이터 url: | http://jofel.com/en/tendedero-extensible-pared.html?___from_store=es |
---|---|
설치 지침: | |
COBie Product Data Sheet: | |
제품 인증: | |
기술 설명: | http://jofel.com/media/fichas/en/AW61300.pdf |
교육 비디오: | |
GTIN 코드: | 8427950351259 |
Qr 코드는 아래 정적 URL을 포함하고 아이폰이나 스마트폰 같은 장치에 의해 스캔한 경우 다시 이 페이지로 가져올 것 이다
https://www.bimobject.com/ko/jofel/product/extendable_clothes_line
주요 자료: | Chrome |
---|---|
보조 자료: | Chrome |
설계: | Spain |
제조: | Spain |
무게순 (Kg): | 0.23 |
BIMobject 카테고리: | 위생 - 욕실 소품 |
---|---|
IFC 분류: | Furnishing Element |
UNSPSC 이름: | Sanitary ware |
UNSPSC 코드: | 301815 |
Uniclass 1.4 코드: | L41821 |
Uniclass 1.4 설명: | Fasteners, stays, hooks |
Uniclass 2.0 코드: | PR-35-75-18 |
Uniclass 2.0 설명: | Clothes Hooks |
Uniclass 2015 코드: | Pr_40_50_05_95 |
Uniclass 2015 설명: | Wall hangings |
NBS Reference 코드: | 35-75-18 |
NBS Reference 설명: | Clothes Hooks |
CSI MasterFormat 2014 Code: | 10 28 00 |
CSI MasterFormat 2014 Title: | Toilet, Bath, and Laundry Accessories |
OmniClass 번호: | 23-21 37 13 11 11 |
OmniClass 제목: | Wall Hangings |
CSI UniFormat II Code: | E20 |
CSI UniFormat II Title: | FURNISHINGS |
이름 | 값 |
---|---|
Integral Finish | Polished |
Material | Stainless steel |
This property set allows objects to be COBie UK BIM Level 2 classified
이름 | 값 |
---|---|
Material | Stainless steel |
BIMobject®