당사는 서비스 제공을 위해 쿠키를 사용하고 있습니다

당사 서비스를 사용함으로써 귀하는 쿠키 사용에 동의하게 됩니다

;

Inox soap dispenser classic range horizontal

문서 번호: inox_soap_dispenser_classic_horizontal
제조 업체: Jofel
제품군: Bath accessories
제품 그룹: Luxury
너비 (mm): 209
높이 (mm): 124
깊이 (mm): 114
게시 날짜: 2019-05-14
판 번호: 1
유형: 개체 (단일 개체)
다운로드 (10)
*Horizontal bulk fill soap dispenser.
*Cover and support made of inox steel, satin finish.
*Content viewer.
*External push button, cylindrical shape, non-drip and anti-corrosion valve
*Antivandal.
*Capacity: 1 Litre.
*Traditional classic range.
*Maximum sturdiness and duration.
*Suits perfectly any type of installation or decor

BULK FILL HORIZONTAL SOAP DISPENSER
SATIN STAINLESS STEEL COVER AND SUPPORT
CONTENT VIEWER ANTIVANDALISM SYSTEM
CAPACITY: 1 LITRE
PUSH BUTTON WITH NON-DRIP AND ANTI-CORROSION VALVE
PUSH BUTTON PRESSURE: 2,4 Kg DOSE PER PULSATION: 1 gr ANTIVANDALISM SYSTEM
FIXING BY MEANS OF SCREWS AND WALL PLUGS (PROVIDED)
ACCESSORIES: 3 WALL PLUGS AND 3 SCREWS
PACKAGING: SINGLE UNIT PACKAGING


주요 자료: Chrome
보조 자료: Chrome
설계: Spain
제조: Spain
무게순 (Kg): 0.495

BIMobject 카테고리: 위생 - 욕실 소품
IFC 분류: Furnishing Element
UNSPSC 이름: Toilets
UNSPSC 코드: 30181505
Uniclass 1.4 코드: L8246
Uniclass 1.4 설명: Soap holders/dispensers
Uniclass 2.0 코드: PR-35-76-80
Uniclass 2.0 설명: Soap Dispensers
Uniclass 2015 코드: Pr_40_70_22_81
Uniclass 2015 설명: Soap dispensers
NBS Reference 코드: 35-76-80
NBS Reference 설명: Soap Dispensers
CSI MasterFormat 2014 Code: 10 28 13
CSI MasterFormat 2014 Title: Toilet Accessories
OmniClass 번호: 23-31 25 29 13
OmniClass 제목: Hand Soap Dispensers
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
Sanitary - Accessories

이름
Integral Finish Satin ; Polished
Material Stainless steel
Method Of Operation Push button

COBie UK

UK.COBie.Type

UK.COBie.Type

This property set allows objects to be COBie UK BIM Level 2 classified

이름
Material Stainless steel

모든 BIM 객체는 실제 제조업체로부터 확인 및 승인된 실제 제품입니다