당사는 서비스 제공을 위해 쿠키를 사용하고 있습니다. 당사 서비스를 사용함으로써 귀하는 쿠키 사용에 동의하게 됩니다.
;

Towel holder 400 mm

문서 번호: towel_holder_400mm
제조 업체: Jofel
제품군: Bath accessories
제품 그룹: Luxury
너비 (mm): 400
높이 (mm): 52
깊이 (mm): 72
게시 날짜: 2019-05-14
판 번호: 1
유형: 개체 (단일 개체)
다운로드 (10)
*Towel rail, 400 mm. straight and round.
*Chrome plated brass, bright finish, high quality and resistance.
*Fixed to wall by means of screws and wall plugs (provided).
*Antivandal installation.
*Screws for wall mounting, hidden by steel plates.
*Functional, simple, elegant and modern.
*Easy to clean and maintain.
*Sturdy, long lasting life.
*Clean only with damp cloth.
*Adaptable, suits perfectly any type of installation and decor.

MADE OF CHROME BRASS
BRIGHT FINISH
EASY TO CLEAN ANTIVANDALISM SYSTEM
FIXING BY MEANS OF SCREWS AND WALL PLUGS
ACCESSORIES: 4 SCREWS, 4 WALL PLUGS AND 1 HEX KEY
PACKAGING: SINGLE UNIT PACKAGING REPACKAGING OF 20 UNITS


주요 자료: Chrome
보조 자료: Chrome
설계: Spain
제조: Spain
무게순 (Kg): 0.3

BIMobject 카테고리: 위생 - 욕실 소품
IFC 분류: Furnishing Element
UNSPSC 이름: Hanging toiletry organizer or shelf
UNSPSC 코드: 52171001
Uniclass 1.4 코드: L8245
Uniclass 1.4 설명: Towel rails
Uniclass 2.0 코드: PR-35-75-91
Uniclass 2.0 설명: Towel Rings
Uniclass 2015 코드: Pr_40_20_76_91
Uniclass 2015 설명: Towel rings
NBS Reference 코드: 35-75-91
NBS Reference 설명: Towel Rings
CSI MasterFormat 2014 Code: 10 28 16
CSI MasterFormat 2014 Title: Bath Accessories
OmniClass 번호: 23-31 25 25
OmniClass 제목: Towel Bars
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
Sanitary - Accessories

이름
Integral Finish Polished chrome
Material Brass

COBie UK

UK.COBie.Type

UK.COBie.Type

This property set allows objects to be COBie UK BIM Level 2 classified

이름
Material Brass

모든 BIM 객체는 실제 제조업체로부터 확인 및 승인된 실제 제품입니다