제품 게시
Egg Junior Toilet Suite
Egg Junior Toilet Suite
    JohnsonSuisse

    Egg Junior Toilet Suite

    Egg shaped Close Couple Toilet Suite suitable for use in childcare installations
    기술 사양
    • 특징 참조C67977_C6262_X011H
    • 제품군Egg
    • 제품분류Toilet Suites
    • 유형개체 (단일 개체)
    • 게시일2017-12-22
    • 에디션 넘버1
    • 높이(mm)730
    • 너비(mm)365
    • 깊이(mm)665
    관련성
    • 주 재료용화 자기
    • 설계국가태국
    • 제조국가태국
    분류
    • BIMobject 카테고리위생 - 화장실
    • IFC 분류위생 터미널
    • UNSPSC 이름Sanitary ware
    • UNSPSC 코드301815
    • Uniclass 2015 코드SL_35_80_89
    • Uniclass 2015 설명Toilets

    지역 가용성

    오세아니아 아시아
    오스트레일리아
    말레이시아