제품 게시
미국
한국의
언어
프로젝트 위치
제품 게시
무료 가입
로그인
johnsonsuisse/products/1cf720c5-5ca1-4637-aa71-5d2e7d373d7f
홈
카테고리
위생
화장실
Venezia FTW Suite
사용 불가: 미국
JohnsonSuisse
팔로우
Venezia FTW Suite
Upright Flush To Wall Suite with soft-close seat
다운로드
기술 사양
기술 사양
특징 참조
J2320_J2371_X011H
제품군
Venezia
제품분류
Toilets
유형
개체 (단일 개체)
게시일
2017-12-22
에디션 넘버
1
높이(mm)
781
너비(mm)
390
깊이(mm)
650
링크
링크
제품 URL
https://johnsonsuisse.com.au/products/toilets/toilet-suites/venezia/
기술 설명
https://johnsonsuisse.com.au/wp-content/uploads/2016/09/3-1-22-Venezia-FTW.pdf
관련성
관련성
주 재료
용화 자기
설계국가
스페인
제조국가
중국
분류
분류
BIMobject 카테고리
위생 - 화장실
IFC 분류
위생 터미널
UNSPSC 이름
Sanitary ware
UNSPSC 코드
301815
Uniclass 2015 코드
SL_35_80_89
Uniclass 2015 설명
Toilets
지역 가용성
오세아니아
아시아
오스트레일리아
말레이시아
비슷한 제품
JohnsonSuisse
Bottle Trap Length:420mm
다운로드
JohnsonSuisse
Murano 1/2" Wall-mounted Sink Tap with Swivel Spout, Stainless Steel
다운로드
JohnsonSuisse
Venezia Slim Square Countertop Basin 1th 350mm
다운로드
JohnsonSuisse
Milano Single Lever Concealed Shower Mixer
다운로드
JohnsonSuisse
York Undercounter Basin
다운로드
JohnsonSuisse
Flores-N Shower Kit, Hand Shower, 1.75m Flexible Hose and 600mm Sliding Bar (Three Functions)
다운로드