제품 게시
미국
한국의
언어
프로젝트 위치
제품 게시
무료 가입
로그인
johnsonsuisse/products/202c8fd8-8448-45e6-9a57-bf855452ff11
홈
카테고리
위생
핸드, 헤어 드라이어
Windflow Hand Dryer Stainless Steel
사용 불가: 미국
JohnsonSuisse
팔로우
Windflow Hand Dryer Stainless Steel
Compact efficient wall-mounted hand dryer (800W)
다운로드
기술 사양
기술 사양
특징 참조
NHD01151-B
제품군
Nofer
제품분류
Hand & Hair Dryers
유형
개체 (단일 개체)
게시일
2017-12-22
에디션 넘버
1
높이(mm)
280
너비(mm)
280
깊이(mm)
210
링크
링크
제품 URL
https://johnsonsuisse.com.au/products/commercial/commercial-products/appliances/nofer-windflow-hand-dryer/
기술 설명
https://johnsonsuisse.com.au/wp-content/uploads/2016/09/7-2-1-Windflow-Dryer-R1.2.pdf
관련성
관련성
주 재료
스테인레스강
설계국가
스페인
제조국가
스페인
순 중량(Kg)
5.5
분류
분류
BIMobject 카테고리
위생 - 핸드, 헤어 드라이어
IFC 분류
전기 용품
UNSPSC 이름
Sanitary ware
UNSPSC 코드
301815
Uniclass 2015 코드
Pr_40_70_62_37
Uniclass 2015 설명
Hand driers
지역 가용성
오세아니아
아시아
오스트레일리아
말레이시아
비슷한 제품
JohnsonSuisse
Bottle Trap Length:420mm
다운로드
JohnsonSuisse
Murano 1/2" Wall-mounted Sink Tap with Swivel Spout, Stainless Steel
다운로드
JohnsonSuisse
Venezia Slim Square Countertop Basin 1th 350mm
다운로드
JohnsonSuisse
Milano Single Lever Concealed Shower Mixer
다운로드
JohnsonSuisse
York Undercounter Basin
다운로드
JohnsonSuisse
Flores-N Shower Kit, Hand Shower, 1.75m Flexible Hose and 600mm Sliding Bar (Three Functions)
다운로드