제품 게시
미국
한국의
언어
프로젝트 위치
제품 게시
무료 가입
로그인
johnsonsuisse/products/a1d8424d-4e35-4f11-91fe-3974ffa487aa
홈
카테고리
위생
세면기
Gemelli Round 450 Countertop Basin
사용 불가: 미국
JohnsonSuisse
팔로우
보관됨
Gemelli Round 450 Countertop Basin
Gemelli Round 450 Countertop Basin
다운로드할 수 없음(파일 보관됨)
기술 사양
기술 사양
특징 참조
WBAAGM141WW
제품군
Gemelli
제품분류
Basin
유형
개체 (단일 개체)
게시일
2020-08-11
에디션 넘버
1
높이(mm)
165
너비(mm)
450
깊이(mm)
410
링크
링크
제품 URL
http://www.johnsonsuisse.com.my/catalogue/collections/johnsonsuisse/gemelli-round-450-066-10.0068/gemelli-round-450countertop-basin-WBAAGM141WW
관련성
관련성
주 재료
용화 자기
설계국가
말레이시아
제조국가
말레이시아
분류
분류
BIMobject 카테고리
위생 - 세면기
IFC 분류
위생 터미널
Uniclass 2015 코드
Pr_40_20_96
Uniclass 2015 설명
Wash basins, sinks and troughs
CSI 마스터 형식 2014 코드
22 41 16.16
CSI 마스터 형식 2014 제목
Residential Sinks
OmniClass 번호
23-31 13 00
OmniClass 제목
Sinks
CSI 단일 형식 II 코드
D2010
CSI 단일 형식 II 제목
Plumbing Fixtures
비슷한 제품
JohnsonSuisse
Lira Basin Pillar Tap
다운로드
JohnsonSuisse
Venice One Piece WC
다운로드
JohnsonSuisse
Lazio Quarter Turn 1/2" Basin Pillar Tap
다운로드
JohnsonSuisse
Deck Mounted Self-Closing Tap
다운로드
DURAVIT AG
Vero Above-Counter Bathroom Sink 045260
4.2
(
142
)
다운로드
Sloan Valve
SloanStone® ELC 81000 1-Station Wall-Mounted Counter Top Sink
4.6
(
17
)
다운로드