제품 게시
미국
한국의
언어
프로젝트 위치
제품 게시
무료 가입
로그인
johnsonsuisse/products/7a16c47b-c700-4d74-b177-e91ea17e8e79
홈
카테고리
위생
세면기
Trezzo 480 Semi-recessed Basin
사용 불가: 미국
JohnsonSuisse
팔로우
보관됨
Trezzo 480 Semi-recessed Basin
Trezzo 480 Semi-recessed Basin
다운로드할 수 없음(파일 보관됨)
기술 사양
기술 사양
특징 참조
WBAATZ201WW
제품군
Trezzo
제품분류
Basin
유형
개체 (단일 개체)
게시일
2020-04-24
에디션 넘버
1
높이(mm)
175
너비(mm)
480
깊이(mm)
480
링크
링크
제품 URL
http://www.johnsonsuisse.com.my/catalogue/collections/johnsonsuisse/trezzo-480/trezzo-480semi-recessed-basin-WBAATZ201WW
관련성
관련성
주 재료
용화 자기
설계국가
말레이시아
제조국가
말레이시아
분류
분류
BIMobject 카테고리
위생 - 세면기
IFC 분류
위생 터미널
Uniclass 2015 코드
Pr_40_20_96
Uniclass 2015 설명
Wash basins, sinks and troughs
CSI 마스터 형식 2014 코드
22 41 16.16
CSI 마스터 형식 2014 제목
Residential Sinks
OmniClass 번호
23-31 13 00
OmniClass 제목
Sinks
CSI 단일 형식 II 코드
D2010
CSI 단일 형식 II 제목
Plumbing Fixtures
비슷한 제품
JohnsonSuisse
Deck Mounted Self-Closing Tap
다운로드
JohnsonSuisse
Lazio Quarter Turn 1/2" Basin Pillar Tap
다운로드
JohnsonSuisse
Lira Basin Pillar Tap
다운로드
JohnsonSuisse
Venice One Piece WC
다운로드
DURAVIT AG
Vero Air Hand Rinse Bathroom Sink 072445
3.9
(
15
)
다운로드
Sloan Valve
SloanStone® ELC 81000 1-Station Wall-Mounted Counter Top Sink
4.6
(
17
)
다운로드