제품 게시
Assist Back Rest with comfortable cushion pad in white
JohnsonSuisse

Assist Back Rest with comfortable cushion pad in white

Assist Back Rest with comfortable cushion pad in white
기술 사양
  • 특징 참조WBBA100340SS
  • 제품군Special Needs
  • 제품분류Assist Back Rest
  • 유형개체 (단일 개체)
  • 게시일2020-08-11
  • 에디션 넘버1
  • 높이(mm)190
  • 너비(mm)560
  • 깊이(mm)350
관련성
  • 주 재료스테인레스강
  • 설계국가말레이시아
  • 제조국가말레이시아
분류
  • BIMobject 카테고리위생 - 욕실 소품
  • IFC 분류가구 요소
  • Uniclass 2015 코드Pr_40_20_76_90
  • Uniclass 2015 설명Towel rails
  • CSI 마스터 형식 2014 코드10 28 00
  • CSI 마스터 형식 2014 제목Toilet, Bath, and Laundry Accessories
  • OmniClass 번호23-31 25 00
  • OmniClass 제목Toilet and Bath Specialties
  • CSI 단일 형식 II 코드E2010
  • CSI 단일 형식 II 제목Fixed Furnishings

지역 가용성

오세아니아 아시아
오스트레일리아
말레이시아