제품 게시
Asti-N '3/4" Cross Handle Stop Valve with Flange
JohnsonSuisse

Asti-N '3/4" Cross Handle Stop Valve with Flange

Asti-N '3/4" Cross Handle Stop Valve with Flange
기술 사양
  • 특징 참조WBFA300672CP
  • 제품군Asti-N
  • 제품분류Faucet
  • 유형개체 (단일 개체)
  • 게시일2024-05-14
  • 에디션 넘버1
  • 너비(mm)107
  • 깊이(mm)59
관련성
  • 주 재료놋쇠
  • 설계국가말레이시아
  • 제조국가말레이시아
분류
  • BIMobject 카테고리위생 - 수도꼭지
  • IFC 분류밸브
  • Uniclass 2015 코드Pr_40_20_87
  • Uniclass 2015 설명Taps and water supply outlet fittings
  • CSI 마스터 형식 2014 코드22 41 39
  • CSI 마스터 형식 2014 제목Residential Faucets, Supplies, and Trim
  • OmniClass 번호23-31 11 00
  • OmniClass 제목Faucets
  • CSI 단일 형식 II 코드D2010
  • CSI 단일 형식 II 제목Plumbing Fixtures