제품 게시
Brass Shower Arm Length 400mm (square)
JohnsonSuisse

Brass Shower Arm Length 400mm (square)

Brass Shower Arm Length : 400mm (square)
기술 사양
  • 특징 참조WBFA300707CP
  • 제품군Shower Arm
  • 제품분류Shower
  • 유형개체 (단일 개체)
  • 게시일2020-04-24
  • 에디션 넘버1
  • 높이(mm)61.4
  • 너비(mm)400.2
  • 깊이(mm)59.9
관련성
  • 주 재료놋쇠
  • 설계국가말레이시아
  • 제조국가말레이시아
분류
  • BIMobject 카테고리위생 - 샤워실
  • IFC 분류위생 터미널
  • Uniclass 2015 코드SL_35_80_80
  • Uniclass 2015 설명Showers
  • CSI 마스터 형식 2014 코드22 41 23
  • CSI 마스터 형식 2014 제목Residential Showers
  • OmniClass 번호23-31 17 00
  • OmniClass 제목Showers
  • CSI 단일 형식 II 코드D2010
  • CSI 단일 형식 II 제목Plumbing Fixtures

지역 가용성

오세아니아 아시아
오스트레일리아
말레이시아