제품 게시
미국
한국의
언어
프로젝트 위치
제품 게시
무료 가입
로그인
johnsonsuisse/products/1cde31cb-1a44-4e4c-9ab2-cbd4528b47b7
홈
카테고리
위생
샤워실
Java Shower kit with hand shower, 1.75m flexible hose and 684mm slide bar (two function)
사용 불가: 미국
JohnsonSuisse
팔로우
Java Shower kit with hand shower, 1.75m flexible hose and 684mm slide bar (two function)
Java Shower kit with hand shower, 1.75m flexible hose and 684mm slide bar (two function)
다운로드
기술 사양
기술 사양
특징 참조
WBFA301080CP
제품군
Java
제품분류
Shower
유형
개체 (단일 개체)
게시일
2020-08-11
에디션 넘버
1
높이(mm)
719.6
너비(mm)
117.5
링크
링크
제품 URL
http://www.johnsonsuisse.com.my/catalogue/collections/johnsonsuisse/java/shower-kit-hand-shower-1-75m-flexible-hose-684mm-slide-bar-two-function-WBFA301080CP
관련성
관련성
주 재료
놋쇠
설계국가
말레이시아
제조국가
말레이시아
분류
분류
BIMobject 카테고리
위생 - 샤워실
IFC 분류
위생 터미널
Uniclass 2015 코드
SL_35_80_80
Uniclass 2015 설명
Showers
CSI 마스터 형식 2014 코드
22 41 23
CSI 마스터 형식 2014 제목
Residential Showers
OmniClass 번호
23-31 17 00
OmniClass 제목
Showers
CSI 단일 형식 II 코드
D2010
CSI 단일 형식 II 제목
Plumbing Fixtures
지역 가용성
오세아니아
아시아
오스트레일리아
말레이시아
비슷한 제품
JohnsonSuisse
Bottle Trap Length:420mm
다운로드
JohnsonSuisse
Murano 1/2" Wall-mounted Sink Tap with Swivel Spout, Stainless Steel
다운로드
JohnsonSuisse
Venezia Slim Square Countertop Basin 1th 350mm
다운로드
JohnsonSuisse
Milano Single Lever Concealed Shower Mixer
다운로드
JohnsonSuisse
York Undercounter Basin
다운로드
JohnsonSuisse
Flores-N Shower Kit, Hand Shower, 1.75m Flexible Hose and 600mm Sliding Bar (Three Functions)
다운로드