제품 게시
미국
한국의
언어
프로젝트 위치
제품 게시
무료 가입
로그인
johnsonsuisse/products/ee4724a6-cfa8-4477-ae5a-f6e5f74cd0e3
홈
카테고리
위생
샤워실
Brass Shower Arm Length 200mm (45 degree angle)
사용 불가: 미국
JohnsonSuisse
팔로우
보관됨
Brass Shower Arm Length 200mm (45 degree angle)
Brass Shower Arm Length : 200mm (45 degree angle)
다운로드할 수 없음(파일 보관됨)
기술 사양
기술 사양
특징 참조
WBFA301186CP
제품군
Shower Arm
제품분류
Shower
유형
개체 (단일 개체)
게시일
2020-04-24
에디션 넘버
1
깊이(mm)
200
링크
링크
제품 URL
http://www.johnsonsuisse.com.my/catalogue/collections/johnsonsuisse/shower-arm/length-200mm-45degree-angle-WBFA301186CP
관련성
관련성
주 재료
놋쇠
설계국가
말레이시아
제조국가
말레이시아
분류
분류
BIMobject 카테고리
위생 - 샤워실
IFC 분류
위생 터미널
Uniclass 2015 코드
SL_35_80_80
Uniclass 2015 설명
Showers
CSI 마스터 형식 2014 코드
22 41 23
CSI 마스터 형식 2014 제목
Residential Showers
OmniClass 번호
23-31 17 00
OmniClass 제목
Showers
CSI 단일 형식 II 코드
D2010
CSI 단일 형식 II 제목
Plumbing Fixtures
비슷한 제품
JohnsonSuisse
Deck Mounted Self-Closing Tap
다운로드
JohnsonSuisse
Lazio Quarter Turn 1/2" Basin Pillar Tap
다운로드
JohnsonSuisse
Lira Basin Pillar Tap
다운로드
JohnsonSuisse
Venice One Piece WC
다운로드
Freedom Showers by Accessibility Professionals
ADA Roll In Shower Stall, 63" x 34" - One-piece - Title 24 - APC6334BF1P
다운로드
Freedom Showers by Accessibility Professionals
38" x 38" ADA Transfer Shower, LEFT Receiver flange - APC3838BF1PRF-L
다운로드