제품 게시
미국
한국의
언어
프로젝트 위치
제품 게시
무료 가입
로그인
johnsonsuisse/products/626691f5-799d-42ea-b398-1aa9c8596a3c
홈
카테고리
위생
수도꼭지
Felino Single lever wall-mounted shower mixer without shower kit
사용 불가: 미국
JohnsonSuisse
팔로우
보관됨
Felino Single lever wall-mounted shower mixer without shower kit
Felino Single lever wall-mounted shower mixer without shower kit
다운로드할 수 없음(파일 보관됨)
기술 사양
기술 사양
특징 참조
WBFA301323CP
제품군
Felino
제품분류
Faucet
유형
개체 (단일 개체)
게시일
2020-04-24
에디션 넘버
1
너비(mm)
215
깊이(mm)
125
링크
링크
제품 URL
http://www.johnsonsuisse.com.my/catalogue/collections/johnsonsuisse/felino-066-10.0054/single-lever-wall-mounted-shower-mixer-without-shower-kit-WBFA301323CP
관련성
관련성
주 재료
놋쇠
설계국가
말레이시아
제조국가
말레이시아
분류
분류
BIMobject 카테고리
위생 - 수도꼭지
IFC 분류
밸브
Uniclass 2015 코드
Pr_40_20_87
Uniclass 2015 설명
Taps and water supply outlet fittings
CSI 마스터 형식 2014 코드
22 41 39
CSI 마스터 형식 2014 제목
Residential Faucets, Supplies, and Trim
OmniClass 번호
23-31 11 00
OmniClass 제목
Faucets
CSI 단일 형식 II 코드
D2010
CSI 단일 형식 II 제목
Plumbing Fixtures
비슷한 제품
JohnsonSuisse
Lira Basin Pillar Tap
다운로드
JohnsonSuisse
Venice One Piece WC
다운로드
JohnsonSuisse
Lazio Quarter Turn 1/2" Basin Pillar Tap
다운로드
JohnsonSuisse
Deck Mounted Self-Closing Tap
다운로드
FontanaShowers
Fontana Cholet Floor Stand Gold Finish Bath Tub Faucet Dual Handle With Hand Shower
5.0
(
5
)
다운로드
FontanaShowers
Modena Widespread 8"" Antique Brass Bathroom Sink Faucet Dual Handle Mixer Faucet
다운로드