제품 게시
미국
한국의
언어
프로젝트 위치
제품 게시
무료 가입
로그인
johnsonsuisse/products/6cbc4b0c-781d-444b-a169-205df91233d0
홈
카테고리
위생
수도꼭지
Trento Single lever mezzo plus basin mixer
사용 불가: 미국
JohnsonSuisse
팔로우
Trento Single lever mezzo plus basin mixer
Trento Single lever mezzo plus basin mixer
다운로드
기술 사양
기술 사양
특징 참조
WBFA301344CP
제품군
Trento
제품분류
Faucet
유형
개체 (단일 개체)
게시일
2020-08-11
에디션 넘버
1
높이(mm)
230
링크
링크
제품 URL
http://www.johnsonsuisse.com.my/catalogue/collections/johnsonsuisse/trento/single-lever-mezzo-plus-basin-mixer-WBFA301344CP
관련성
관련성
주 재료
놋쇠
설계국가
말레이시아
제조국가
말레이시아
분류
분류
BIMobject 카테고리
위생 - 수도꼭지
IFC 분류
밸브
Uniclass 2015 코드
Pr_40_20_87
Uniclass 2015 설명
Taps and water supply outlet fittings
CSI 마스터 형식 2014 코드
22 41 39
CSI 마스터 형식 2014 제목
Residential Faucets, Supplies, and Trim
OmniClass 번호
23-31 11 00
OmniClass 제목
Faucets
CSI 단일 형식 II 코드
D2010
CSI 단일 형식 II 제목
Plumbing Fixtures
지역 가용성
오세아니아
아시아
오스트레일리아
말레이시아
비슷한 제품
JohnsonSuisse
Bottle Trap Length:420mm
다운로드
JohnsonSuisse
Murano 1/2" Wall-mounted Sink Tap with Swivel Spout, Stainless Steel
다운로드
JohnsonSuisse
Venezia Slim Square Countertop Basin 1th 350mm
다운로드
JohnsonSuisse
Milano Single Lever Concealed Shower Mixer
다운로드
JohnsonSuisse
York Undercounter Basin
다운로드
JohnsonSuisse
Flores-N Shower Kit, Hand Shower, 1.75m Flexible Hose and 600mm Sliding Bar (Three Functions)
다운로드