제품 게시
17206 Concealed Urinal Flush Valve
JohnsonSuisse
보관됨

17206 Concealed Urinal Flush Valve

17206 Concealed Urinal Flush Valve
기술 사양
  • 특징 참조WBFT400456CP
  • 제품군Installation System
  • 제품분류Urinal Manual Flush Valve
  • 유형개체 (단일 개체)
  • 게시일2020-04-24
  • 에디션 넘버1
관련성
  • 주 재료놋쇠
  • 설계국가말레이시아
  • 제조국가말레이시아
분류
  • BIMobject 카테고리위생 - 욕실 설비 시스템
  • IFC 분류위생 터미널
  • Uniclass 2015 코드Pr_40_20_93_89
  • Uniclass 2015 설명WC cisterns
  • CSI 마스터 형식 2014 코드22 41 13
  • CSI 마스터 형식 2014 제목Residential Water Closets, Urinals, and Bidets
  • OmniClass 번호23-31 19 19 19
  • OmniClass 제목Water Closet Tanks
  • CSI 단일 형식 II 코드D2010
  • CSI 단일 형식 II 제목Plumbing Fixtures