제품 게시
미국
한국의
언어
프로젝트 위치
제품 게시
무료 가입
로그인
johnsonsuisse/products/a5cb9db7-be1e-444f-a010-54a6bde152b5
홈
카테고리
위생
화장실
Bergamo Square Wall Hung WC
사용 불가: 미국
JohnsonSuisse
팔로우
보관됨
Bergamo Square Wall Hung WC
Bergamo Square Wall Hung WC
다운로드할 수 없음(파일 보관됨)
기술 사양
기술 사양
특징 참조
WBSDBQ010WW
제품군
Bergamo
제품분류
Water Closet
유형
개체 (단일 개체)
에디션 넘버
1
높이(mm)
360
너비(mm)
355
깊이(mm)
515
링크
링크
제품 URL
http://www.johnsonsuisse.com.my/catalogue/collections/bergamo-square-066-10.0198/bergamo-square-wall-hung-wc-WBSDBQ010WW
관련성
관련성
주 재료
용화 자기
설계국가
말레이시아
제조국가
말레이시아
분류
분류
BIMobject 카테고리
위생 - 화장실
IFC 분류
위생 터미널
Uniclass 2015 코드
SL_35_80_89
Uniclass 2015 설명
Toilets
CSI 마스터 형식 2014 코드
22 41 13.13
CSI 마스터 형식 2014 제목
Residential Water Closets
OmniClass 번호
23-31 19 00
OmniClass 제목
Toilets
CSI 단일 형식 II 코드
D2010
CSI 단일 형식 II 제목
Plumbing Fixtures
비슷한 제품
JohnsonSuisse
Bottle Trap Length:420mm
다운로드
JohnsonSuisse
Murano 1/2" Wall-mounted Sink Tap with Swivel Spout, Stainless Steel
다운로드
JohnsonSuisse
Venezia Slim Square Countertop Basin 1th 350mm
다운로드
JohnsonSuisse
Milano Single Lever Concealed Shower Mixer
다운로드
JohnsonSuisse
York Undercounter Basin
다운로드
JohnsonSuisse
Flores-N Shower Kit, Hand Shower, 1.75m Flexible Hose and 600mm Sliding Bar (Three Functions)
다운로드