제품 게시
미국
한국의
언어
프로젝트 위치
제품 게시
무료 가입
로그인
johnsonsuisse/products/ed04517a-5b73-4a61-ac28-81acb0f0ec03
홈
카테고리
위생
욕조 & 스파
Lux Anti Slip Bath
다음에서 사용 가능 미국
JohnsonSuisse
팔로우
Lux Anti Slip Bath
Lux Anti Slip Bath
다운로드
기술 사양
기술 사양
특징 참조
WBSS600003WW
제품군
Lux
제품분류
Bathtub
유형
개체 (단일 개체)
게시일
2025-01-09
에디션 넘버
1
높이(mm)
750
너비(mm)
1700
깊이(mm)
395
링크
링크
제품 URL
http://www.johnsonsuisse.com.my/catalogue/collections/johnsonsuisse/lux-3-5mm-thickness/lux-bathtub-3-5mm-thickness-WBSS600003WW
관련성
관련성
주 재료
Enamelled Steel
설계국가
말레이시아
제조국가
말레이시아
분류
분류
BIMobject 카테고리
위생 - 욕조 & 스파
IFC 분류
위생 터미널
Uniclass 2015 코드
Pr_40_20_06_08
Uniclass 2015 설명
Baths
CSI 마스터 형식 2014 코드
22 41 19
CSI 마스터 형식 2014 제목
Residential Bathtubs
OmniClass 번호
23-31 15 00
OmniClass 제목
Bathtubs
비슷한 제품
JohnsonSuisse
Bottle Trap Length:420mm
다운로드
JohnsonSuisse
Murano 1/2" Wall-mounted Sink Tap with Swivel Spout, Stainless Steel
다운로드
JohnsonSuisse
Venezia Slim Square Countertop Basin 1th 350mm
다운로드
JohnsonSuisse
Milano Single Lever Concealed Shower Mixer
다운로드
JohnsonSuisse
York Undercounter Basin
다운로드
JohnsonSuisse
Flores-N Shower Kit, Hand Shower, 1.75m Flexible Hose and 600mm Sliding Bar (Three Functions)
다운로드