제품 게시
Quado 800 wall basin
JohnsonSuisse

Quado 800 wall basin

Wall-hung basin can be supplied with matching shroud or bottle trap to be compliant to AS1428.1
기술 사양
  • 특징 참조J3166-1
  • 제품군Quado
  • 제품분류Basins
  • 유형개체 (단일 개체)
  • 게시일2017-12-22
  • 에디션 넘버1
  • 높이(mm)170
  • 너비(mm)795
  • 깊이(mm)445
관련성
  • 주 재료용화 자기
  • 설계국가스페인
  • 제조국가불가리아
  • 순 중량(Kg)35
분류
  • BIMobject 카테고리위생 - 세면기
  • IFC 분류위생 터미널
  • UNSPSC 이름Sanitary ware
  • UNSPSC 코드301815
  • Uniclass 2015 코드Pr_40_20_96_96
  • Uniclass 2015 설명Wall-hung wash basins

지역 가용성

오세아니아 아시아