제품 게시
Lucca Shelf Basin LH
JohnsonSuisse

Lucca Shelf Basin LH

Large wall basin with wide soap platform area
기술 사양
  • 특징 참조J3170L-1
  • 제품군Lucca
  • 제품분류Basins
  • 유형개체 (단일 개체)
  • 게시일2017-12-22
  • 에디션 넘버1
  • 높이(mm)120
  • 너비(mm)750
  • 깊이(mm)470
관련성
  • 주 재료용화 자기
  • 설계국가스페인
  • 제조국가중국
  • 순 중량(Kg)25
분류
  • BIMobject 카테고리위생 - 세면기
  • IFC 분류위생 터미널
  • UNSPSC 이름Sanitary ware
  • UNSPSC 코드301815
  • Uniclass 2015 코드Pr_40_20_96_96
  • Uniclass 2015 설명Wall-hung wash basins

지역 가용성

오세아니아 아시아