제품 게시
Life Electronic Urinal Back Entry
JohnsonSuisse

Life Electronic Urinal Back Entry

Back water entry urinal
기술 사양
  • 특징 참조J6010
  • 제품군Life
  • 제품분류Urinals
  • 유형개체 (단일 개체)
  • 게시일2017-12-22
  • 에디션 넘버1
  • 높이(mm)660
  • 너비(mm)360
  • 깊이(mm)370
관련성
  • 주 재료용화 자기
  • 설계국가스페인
  • 제조국가중국
  • 순 중량(Kg)24
분류
  • BIMobject 카테고리위생 - Urinals
  • IFC 분류위생 터미널
  • UNSPSC 이름Sanitary ware
  • UNSPSC 코드301815
  • Uniclass 2015 코드Pr_40_20_93_82
  • Uniclass 2015 설명Wall-hung urinals
  • OmniClass 번호23-31 21 00
  • OmniClass 제목Urinals

지역 가용성

오세아니아 아시아