제품 게시
V-Jet Hand Dryer
JohnsonSuisse

V-Jet Hand Dryer

별점 4.0/54.0(6 리뷰)
Premium - high performance hand dryer with improved air distribution slots
기술 사양
  • 특징 참조NHD01305-S
  • 제품군Nofer
  • 제품분류Hand & Hair Dryers
  • 유형개체 (단일 개체)
  • 게시일2017-12-22
  • 에디션 넘버1
  • 높이(mm)617
  • 너비(mm)300
  • 깊이(mm)195
관련성
  • 주 재료알루미늄
  • 설계국가스페인
  • 제조국가스페인
  • 순 중량(Kg)9.55
분류
  • BIMobject 카테고리위생 - 핸드, 헤어 드라이어
  • IFC 분류전기 용품
  • UNSPSC 이름Sanitary ware
  • UNSPSC 코드301815
  • Uniclass 2015 코드Pr_40_70_62_37
  • Uniclass 2015 설명Hand driers

지역 가용성

오세아니아 아시아