제품 게시
Trezzo-N 480 Countertop Basin - One Centre Tap Hole
JohnsonSuisse

Trezzo-N 480 Countertop Basin - One Centre Tap Hole

Trezzo-N 480 Countertop Basin - One Centre Tap Hole
기술 사양
  • 특징 참조WBAATZ101WW
  • 제품군Trezzo-N
  • 제품분류Basin
  • 유형개체 (단일 개체)
  • 게시일2024-02-28
  • 에디션 넘버1
  • 높이(mm)185
  • 너비(mm)480
  • 깊이(mm)485
관련성
  • 주 재료용화 자기
  • 설계국가말레이시아
  • 제조국가말레이시아
분류
  • BIMobject 카테고리위생 - 세면기
  • IFC 분류위생 터미널
  • OmniClass 번호23-31 13 00
  • OmniClass 제목Sinks
  • CSI 단일 형식 II 코드D2010
  • CSI 단일 형식 II 제목Plumbing Fixtures