제품 게시
Murano 1/2" Washing Machine Tap with Wall Flange, Stainless Steel
JohnsonSuisse

Murano 1/2" Washing Machine Tap with Wall Flange, Stainless Steel

Murano 1/2" Washing Machine Tap with Wall Flange, Stainless Steel
기술 사양
  • 특징 참조WBFA301419SS
  • 제품군Murano 1/2" Washing
  • 제품분류Faucet
  • 유형개체 (단일 개체)
  • 게시일2025-01-08
  • 에디션 넘버1
  • 높이(mm)96.5
  • 너비(mm)95
관련성
  • 주 재료놋쇠
  • 설계국가말레이시아
  • 제조국가말레이시아
분류
  • BIMobject 카테고리위생 - 수도꼭지
  • IFC 분류밸브
  • Uniclass 2015 코드Pr_40_20_87
  • Uniclass 2015 설명Taps and water supply outlet fittings
  • CSI 마스터 형식 2014 코드22 41 39
  • CSI 마스터 형식 2014 제목Residential Faucets, Supplies, and Trim
  • OmniClass 번호23-31 11 00
  • OmniClass 제목Faucets

지역 가용성

아시아 아프리카