제품 게시
Como Dual Outlet 6/3L Close Coupled WC Set
JohnsonSuisse

Como Dual Outlet 6/3L Close Coupled WC Set

Como Dual Outlet 6/3L Close Coupled WC Set
기술 사양
  • 특징 참조WBSECM180WW
  • 제품군Como
  • 제품분류Water Closet
  • 유형개체 (단일 개체)
  • 게시일2025-01-08
  • 에디션 넘버1
  • 높이(mm)770
  • 너비(mm)380
  • 깊이(mm)674
관련성
  • 주 재료용화 자기
  • 설계국가말레이시아
  • 제조국가말레이시아
분류
  • BIMobject 카테고리위생 - 화장실
  • IFC 분류위생 터미널
  • Uniclass 2015 코드Pr_40_20_93_97
  • Uniclass 2015 설명WC suites
  • CSI 마스터 형식 2014 코드22 41 13.13
  • CSI 마스터 형식 2014 제목Residential Water Closets
  • OmniClass 번호23-31 19 00
  • OmniClass 제목Toilets

지역 가용성

아시아 아프리카