제품 게시
Trieste Countertop Basin - One Centre Tap Hole
JohnsonSuisse

Trieste Countertop Basin - One Centre Tap Hole

Trezzon-N 480 Countertop Basin - One Centre Tap Hole
기술 사양
  • 특징 참조WBVC950212WW
  • 제품군Trieste
  • 제품분류Basin
  • 유형개체 (단일 개체)
  • 게시일2025-01-09
  • 에디션 넘버1
  • 높이(mm)150
  • 너비(mm)500
  • 깊이(mm)420
관련성
  • 주 재료용화 자기
  • 설계국가말레이시아
  • 제조국가말레이시아
분류
  • BIMobject 카테고리위생 - 세면기
  • IFC 분류위생 터미널
  • Uniclass 2015 코드Pr_40_20_96
  • Uniclass 2015 설명Wash basins, sinks and troughs
  • CSI 마스터 형식 2014 코드22 41 16.13
  • CSI 마스터 형식 2014 제목Residential Lavatories
  • OmniClass 번호23-31 13 00
  • OmniClass 제목Sinks