제품 게시
JORDAHL® Profiled Metal Sheet Channels JTB
JORDAHL® Profiled Metal Sheet Channels JTB
JORDAHL® Profiled Metal Sheet Channels JTB
JORDAHL® Profiled Metal Sheet Channels JTB
    JORDAHL

    JORDAHL® Profiled Metal Sheet Channels JTB

    The JORDAHL® profiled metal sheet channels are the optimum solution for attaching trapezoidal sheet metal to reinforced concrete components without damaging the load-bearing components. The system consists of the channel types JTB-AR and JTB-uni.
    사양
      • Slimline anchors that easily adapt to the reinforcement
      • Quick installation in one step
      • Flush with the surface and directly concreted into the load-bearing component
      • Suitable for installation in all usual building situations
      • Guaranteed load-bearing capacity by building approval
      • Type JTB-AR: for easy installation and an easier fit in existing reinforcement cages
      • Type JTB-uni: for quick installation, also for heavily reinforced components. Lowest storage space requirement, they can be stacked on top of each other.
    기술 사양
    • 특징 참조profiled-metal-sheet-channels-jtb
    • 제품군Fastening
    • 제품분류Metall Sheet Channel
    • 유형개체 (단일 개체)
    • 게시일2017-07-06
    • 에디션 넘버1
    관련성
    • 주 재료철
    • 부 재료아연
    • 설계국가독일
    • 제조국가독일
    분류
    • BIMobject 카테고리건축 - Anchors & Fixings
    • IFC 분류메커니컬 패스너
    • ProductPage.DetailedInfo.Classifications.COBIetypeCategoryFastener
    • OmniClass 번호23-13 23 11 11
    • OmniClass 제목Cast In Anchorages

    지역 가용성

    아시아 유럽 북미
    대한민국
    네덜란드
    미국
    말레이시아
    노르웨이
    캐나다
    미얀마(버마)
    덴마크
    베트남
    독일
    사우디아라비아
    라트비아
    싱가포르
    러시아
    아랍에미레이트
    루마니아
    인도
    뤽상부르
    인도네시아
    리투아니아
    중국
    벨기에
    카타르
    불가리아
    태국
    스웨덴
    홍콩
    스위스
    스페인
    슬로바키아
    아일랜드
    에스토니아
    영국
    오스트리아
    이탈리아
    체코 공화국
    폴란드
    프랑스
    핀란드
    헝가리