한 번의 클릭으로 Revit 모델에 바로 패밀리를 로드하세요.
새 객체에 더 쉽게 접근하고, Revit 패밀리를 저장하고, 팀과 협업할 수 있는 공간을 확보하세요.
Revit 바로 옆에서 BIM 개체로 직접 작업
2GB 클라우드 스토리지 - Revit 콘텐츠 저장
Revit에서 바로 내재 탄소 LCA(A1-A3) 획득
93.4 cm step in glass fibre reinforced polypropylene. The modular MODULESCA® system uses interlocking modules to create garden steps that can be straight or curving to follow the natural landscape. Once the structure is installed, it can be finished in wood, ceramic tiles or paving slabs. The result is that it takes as little as half a day and just 2 tools (screwdriver and spirit level) to build a set of garden steps. The system can accommodate gradients of up to 70%. UV and FROST resistant. Ultra-strong and rot-proof.
지역 가용성
| 유럽 |
|---|
독일 |
벨기에 |
스위스 |
스페인 |
영국 |
프랑스 |

Revit용 Design App
한 번의 클릭으로 Revit 모델에 바로 패밀리를 로드하세요.
새 객체에 더 쉽게 접근하고, Revit 패밀리를 저장하고, 팀과 협업할 수 있는 공간을 확보하세요.