제품 게시
Adjustment Key for Cleman Riser Pedestal
Adjustment Key for Cleman Riser Pedestal
    JOUPLAST

    Adjustment Key for Cleman Riser Pedestal

    Adjustment wrench for CLEMAN® riser pedestals. This special wrench enables riser pedestal heights to be adjusted by a few millimetres with the paving in place.

    사양
      • Can correct up to 1 mm of misalignment.
      • Robust.
      • User friendly.
      • Quick and easy to fit.
    기술 사양
    • 특징 참조adjustment-key-for-cleman-riser-pedestal
    • 유형개체 (단일 개체)
    • 게시일2026-06-26
    • 에디션 넘버1
    • 너비(mm)200
    관련성
    • 주 재료아연 도금 강판
    • 설계국가프랑스
    • 제조국가프랑스
    분류
    • BIMobject 카테고리바닥재 - 바닥 시스템
    • Uniclass 2015 코드Ss_30_42_32_30
    • Uniclass 2015 설명External floor tiling systems
    • OmniClass 번호23-15 17 11
    • OmniClass 제목Flooring Specialties and Accessories

    지역 가용성

    유럽
    독일
    벨기에
    스위스
    스페인
    영국
    프랑스