제품 게시
Consolidation Tiles for Vegetation URBANIT
Consolidation Tiles for Vegetation URBANIT
Consolidation Tiles for Vegetation URBANIT
Consolidation Tiles for Vegetation URBANIT
Consolidation Tiles for Vegetation URBANIT
    JOUPLAST

    Consolidation Tiles for Vegetation URBANIT

    100% recycled green polyolefin module designed to stabilise grass, sedum and other natural planting (for information about on-site planting, please contact us). Use this product to create water-permeable car parks, access roads, footpaths, etc. URBANIT® modules are easy to lay and bring creativity to urban space design with the opportunity to create a combination of finishes.

    사양
      • Optimal and natural drainage of rainwater.
      • Quick and easy to lay.
    기술 사양
    • 특징 참조consolidation-tiles-for-vegetation-urbanit
    • 유형개체 (단일 개체)
    • 게시일2026-06-24
    • 에디션 넘버1
    • 높이(mm)476
    • 너비(mm)319
    • 깊이(mm)57
    관련성
    • 주 재료FPO (polyolefin)
    • 설계국가프랑스
    • 제조국가프랑스
    분류
    • BIMobject 카테고리바닥재 - 바닥 시스템
    • Uniclass 2015 코드Ss_30_42_32_30
    • Uniclass 2015 설명External floor tiling systems
    • OmniClass 번호23-15 17 11
    • OmniClass 제목Flooring Specialties and Accessories

    지역 가용성

    유럽
    독일
    벨기에
    스위스
    스페인
    영국
    프랑스