제품 게시
CROSS DALLE 3 mm Cross Slab Stabilising Spacer
CROSS DALLE 3 mm Cross Slab Stabilising Spacer
    JOUPLAST

    CROSS DALLE 3 mm Cross Slab Stabilising Spacer

    Invisible slab stabilising spacer for direct installation on sand or gravel.

    사양
      • Invisible to avoid compromising the visual appeal of the installation.
      • Perforations allow water to drain.
      • Snappable tabs and baseplate.
      • Quick and easy to fit.
    기술 사양
    • 특징 참조cross-dalle-3-mm-cross-slab-stabilising-spacer
    • 유형개체 (단일 개체)
    • 게시일2026-06-26
    • 에디션 넘버1
    • 높이(mm)57
    • 너비(mm)57
    • 깊이(mm)10
    관련성
    • 주 재료폴리프로필렌
    • 설계국가프랑스
    • 제조국가프랑스
    분류
    • BIMobject 카테고리바닥재 - 바닥 시스템
    • Uniclass 2015 코드Ss_30_42_32_30
    • Uniclass 2015 설명External floor tiling systems
    • OmniClass 번호23-15 17 11
    • OmniClass 제목Flooring Specialties and Accessories

    지역 가용성

    유럽
    독일
    벨기에
    스위스
    스페인
    영국
    프랑스