제품 게시
Decking Cover Tape
Decking Cover Tape
Decking Cover Tape
    JOUPLAST

    Decking Cover Tape

    Roll of timber joist protection tape. This tape protects the joist from moisture and rainwater run-off.

    사양
      • Extends the life of the finished decking.
      • Makes the structure water resistant.
      • Joist protection strip to be applied to the top face of the joist in accordance with French building regulation DTU 51.4.
      • Quick and easy to apply.
    기술 사양
    • 특징 참조decking-cover-tape
    • 유형개체 (단일 개체)
    • 게시일2026-06-26
    • 에디션 넘버1
    • 너비(mm)77
    관련성
    • 주 재료폴리에틸렌
    • 설계국가프랑스
    • 제조국가프랑스
    분류
    • BIMobject 카테고리바닥재 - 바닥 시스템
    • Uniclass 2015 코드Ss_30_42_32_30
    • Uniclass 2015 설명External floor tiling systems
    • OmniClass 번호23-15 17 11
    • OmniClass 제목Flooring Specialties and Accessories

    지역 가용성

    유럽
    독일
    벨기에
    스위스
    스페인
    영국
    프랑스