제품 게시
Edge Finishing Piece for EASIO Decking Riser Pedestal
Edge Finishing Piece for EASIO Decking Riser Pedestal
    JOUPLAST

    Edge Finishing Piece for EASIO Decking Riser Pedestal

    This patented system is inserted beneath the head of the riser pedestal to facilitate the edge cladding of natural timber or composite decking built on EASIO® riser pedestals.

    This component also cancels the riser pedestal self-levelling function to to lock the terrace edge joists in place.

    사양
      • Movable: can be positioned separately from the head of the riser pedestal.
      • Once in place, the decking edge riser pedestal remains adjustable.
      • Patented system.
      • Quick and easy to fit.
    기술 사양
    • 특징 참조edge-finishing-piece-for-easio-decking-riser-pedestal
    • 유형개체 (단일 개체)
    • 게시일2026-06-26
    • 에디션 넘버1
    관련성
    • 주 재료폴리프로필렌
    • 설계국가프랑스
    • 제조국가프랑스
    분류
    • BIMobject 카테고리바닥재 - 바닥 시스템
    • Uniclass 2015 코드Ss_30_42_32_30
    • Uniclass 2015 설명External floor tiling systems
    • OmniClass 번호23-15 17 11
    • OmniClass 제목Flooring Specialties and Accessories

    지역 가용성

    유럽
    독일
    벨기에
    스위스
    스페인
    영국
    프랑스