제품 게시
Extension of 10 mm for Essential joist support riser pedestal
JOUPLAST

Extension of 10 mm for Essential joist support riser pedestal

This accessory increases riser pedestal height by 10 mm.

사양
    • Can be use as a riser pedestal of 10mm.
기술 사양
  • 특징 참조extension-of-10-mm-for-essential-joist-support-riser-pedestal
  • 유형개체 (단일 개체)
  • 게시일2026-06-26
  • 에디션 넘버1
  • 높이(mm)10
관련성
  • 주 재료폴리프로필렌
  • 설계국가프랑스
  • 제조국가프랑스
분류
  • BIMobject 카테고리바닥재 - 바닥 시스템
  • Uniclass 2015 코드Ss_30_42_32_30
  • Uniclass 2015 설명External floor tiling systems
  • OmniClass 번호23-15 17 11
  • OmniClass 제목Flooring Specialties and Accessories

지역 가용성

유럽
독일
벨기에
스위스
스페인
영국
프랑스