제품 게시
미국
한국의
언어
프로젝트 위치
제품 게시
무료 가입
로그인
jouplast/products/431b6674-57f5-4373-8741-de6e022984d7
홈
카테고리
바닥재
바닥 시스템
Extension of 10 mm for Essential paving riser pedestal
사용 불가: 미국
JOUPLAST
팔로우
Extension of 10 mm for Essential paving riser pedestal
This accessory increases riser pedestal height by 10 mm.
다운로드
사양
사양
Height extenders can be stacked up to 4 high.
Snappable packers.
Compatible with standard and self-levelling riser pedestals from the ESSENTIEL range.
Quick and easy to fit.
기술 사양
기술 사양
특징 참조
extension-of-10-mm-for-essential-paving-riser-pedestal
유형
개체 (단일 개체)
게시일
2026-06-26
에디션 넘버
1
높이(mm)
10
링크
링크
제품 URL
https://www.jouplast.com/en/products/extension-of-10-mm-for-essential-paving-riser-pedestal/
안내 영상
https://youtu.be/QCNZfyJ9x2k
관련성
관련성
주 재료
폴리프로필렌
설계국가
프랑스
제조국가
프랑스
분류
분류
BIMobject 카테고리
바닥재 - 바닥 시스템
Uniclass 2015 코드
Ss_30_42_32_30
Uniclass 2015 설명
External floor tiling systems
OmniClass 번호
23-15 17 11
OmniClass 제목
Flooring Specialties and Accessories
지역 가용성
유럽
독일
벨기에
스위스
스페인
영국
프랑스
비슷한 제품
Greenlite Glass Systems
LITEFLOOR® IGU Walkabe Skylights, Glass Floors & Glass Stairs.
다운로드
Buzon
BC-0
다운로드
ARDEX
ARDEX Flexbone Heat - In-Floor Heating Systems
다운로드
ATT
Expansion Joint - Sinusoidal
다운로드
Safti First
GPX® FIRE FLOOR SYSTEM
다운로드
ATT
ATT Manhole Cover with gas lifters - square shape and checker plate
3.6
(
5
)
다운로드