제품 게시
미국
한국의
언어
프로젝트 위치
제품 게시
무료 가입
로그인
jouplast/products/87441704-a95e-4359-93d4-1bda02ec6031
홈
카테고리
바닥재
바닥 시스템
Extension of 60 mm for Cleman® and Easio® paving riser pedestal
사용 불가: 미국
JOUPLAST
팔로우
Extension of 60 mm for Cleman® and Easio® paving riser pedestal
This accessory increases CLEMAN® and EASIO® riser pedestal height by 60 mm.
다운로드
사양
사양
Height extenders can be stacked up to 4 high.
Optimised stability: the height extender is screwed into place between the flange and the screw adjuster.
Quick and easy to install.
Compatible with Cleman® riser pedestals
Compatible with EASIO® riser pedestals
기술 사양
기술 사양
특징 참조
extension-of-60-mm-for-cleman-and-easio-paving-riser-pedestal
유형
개체 (단일 개체)
게시일
2026-06-26
에디션 넘버
1
높이(mm)
60
링크
링크
제품 URL
https://www.jouplast.com/en/products/extension-of-60-mm-for-cleman-paving-riser-pedestal/
관련성
관련성
주 재료
폴리프로필렌
설계국가
프랑스
제조국가
프랑스
분류
분류
BIMobject 카테고리
바닥재 - 바닥 시스템
Uniclass 2015 코드
Ss_30_42_32_30
Uniclass 2015 설명
External floor tiling systems
OmniClass 번호
23-15 17 11
OmniClass 제목
Flooring Specialties and Accessories
지역 가용성
유럽
독일
벨기에
스위스
스페인
영국
프랑스
비슷한 제품
Buzon
BC-0
다운로드
Tile Tech Pavers
Roof and Deck Pedestals 1/2" - 36" Hybrid
3.6
(
8
)
다운로드
Edgewood Group
Indoor ST - Flooring
다운로드
Tile Tech Pavers
Hybrid Pedestals - Adjustable Pedestal & Coupler
다운로드
Italprofili
SPECIAL LIGHT JOIST PAVING SUPPORT - Art. 187.2J from 55 to 95 mm
다운로드
Safti First
GPX® FIRE FLOOR SYSTEM
다운로드