제품 게시
Fixego Cleats
Fixego Cleats
    JOUPLAST

    Fixego Cleats

    Terrace start and end cleats for use with the FIXEGO® secret fixing system.

    사양
      • The same component is used at either end of the joist.
      • Can be used as a 5 mm template for correct positioning.
      • Pull-out resistant.
      • Quick and easy to install.
    기술 사양
    • 특징 참조fixego-cleats
    • 유형개체 (단일 개체)
    • 게시일2026-06-26
    • 에디션 넘버1
    관련성
    • 주 재료폴리프로필렌
    • 설계국가프랑스
    • 제조국가프랑스
    분류
    • BIMobject 카테고리바닥재 - 바닥 시스템
    • Uniclass 2015 코드Ss_30_42_32_30
    • Uniclass 2015 설명External floor tiling systems
    • OmniClass 번호23-15 17 11
    • OmniClass 제목Flooring Specialties and Accessories

    지역 가용성

    유럽
    독일
    벨기에
    스위스
    스페인
    영국
    프랑스