제품 게시
Gravel Stabilization Tile URBANGRAVEL
Gravel Stabilization Tile URBANGRAVEL
Gravel Stabilization Tile URBANGRAVEL
Gravel Stabilization Tile URBANGRAVEL
Gravel Stabilization Tile URBANGRAVEL
    JOUPLAST

    Gravel Stabilization Tile URBANGRAVEL

    Honeycomb module with no geotextile membrane used to consolidate and stabilise gravel surfaces in urban environments, such as public car parks, access roads and heavy traffic areas in industrial and commercial environments, etc.

    사양
      • Driveable.
      • Non-slip.
      • Quick and easy to lay.
    기술 사양
    • 특징 참조gravel-stabilization-tile-urbangravel
    • 유형개체 (단일 개체)
    • 게시일2026-06-24
    • 에디션 넘버1
    • 높이(mm)591
    • 너비(mm)378
    • 깊이(mm)40
    관련성
    • 주 재료Recycled Polyethylene
    • 설계국가프랑스
    • 제조국가프랑스
    분류
    • BIMobject 카테고리바닥재 - 바닥 시스템
    • Uniclass 2015 코드Ss_30_42_32_30
    • Uniclass 2015 설명External floor tiling systems
    • OmniClass 번호23-15 17 11
    • OmniClass 제목Flooring Specialties and Accessories

    지역 가용성

    유럽
    독일
    벨기에
    스위스
    스페인
    영국
    프랑스