제품 게시
Internal Corner for Clip-on Finishing Profile
Internal Corner for Clip-on Finishing Profile
Internal Corner for Clip-on Finishing Profile
    JOUPLAST

    Internal Corner for Clip-on Finishing Profile

    Accessory for joining 2 finishing profiles to form an internal corner.

    Sizes : 70 mm / 100 mm / 140 mm

    Colors : charcoal grey / chrome grey / pearl white

    사양
      • Ensures correct profile alignment.
      • Creates a neat joint.
      • Temperature range of -30°C to +60°C.
      • 100% recyclable.
      • Quick and easy to fit.
    기술 사양
    • 특징 참조internal-corner-for-clip-on-finishing-profile
    • 유형개체 (단일 개체)
    • 게시일2026-06-26
    • 에디션 넘버1
    관련성
    • 주 재료알루미늄
    • 설계국가프랑스
    • 제조국가프랑스
    분류
    • BIMobject 카테고리바닥재 - 바닥 시스템
    • Uniclass 2015 코드Ss_30_42_32_30
    • Uniclass 2015 설명External floor tiling systems
    • OmniClass 번호23-15 17 11
    • OmniClass 제목Flooring Specialties and Accessories

    지역 가용성

    유럽
    독일
    벨기에
    스위스
    스페인
    영국
    프랑스