제품 게시
Isolation Pad for Essential and Cleman Side Finishing Plate
Isolation Pad for Essential and Cleman Side Finishing Plate
    JOUPLAST

    Isolation Pad for Essential and Cleman Side Finishing Plate

    This accessory made from recycled tyre rubber sits on the head of the paving riser pedestal. The square isolation pad damps resonances and improves paving grip.

    사양
      • Located on the paved side finishing plate, it damps any resonances and improves paving grip.
      • Strong.
      • Compatible with the side finishinf plates from CLEMAN® and "Essentiel" ranges of paving riser pedestals.
      • Quick and easy to install.
    기술 사양
    • 특징 참조isolation-pad-for-essential-and-cleman-side-finishing-plate
    • 유형개체 (단일 개체)
    • 게시일2026-06-26
    • 에디션 넘버1
    • 높이(mm)160
    • 너비(mm)145
    • 깊이(mm)3
    관련성
    • 주 재료고무
    • 설계국가프랑스
    • 제조국가프랑스
    분류
    • BIMobject 카테고리바닥재 - 바닥 시스템
    • Uniclass 2015 코드Ss_30_42_32_30
    • Uniclass 2015 설명External floor tiling systems
    • OmniClass 번호23-15 17 11
    • OmniClass 제목Flooring Specialties and Accessories

    지역 가용성

    유럽
    독일
    벨기에
    스위스
    스페인
    영국
    프랑스