제품 게시
Profildeck clip-on finishing profile for paved terrace
Profildeck clip-on finishing profile for paved terrace
Profildeck clip-on finishing profile for paved terrace
Profildeck clip-on finishing profile for paved terrace
    JOUPLAST

    Profildeck clip-on finishing profile for paved terrace

    The Profildeck® fixing clip for clip-on edging profiles attaches directly to your Profildeck® aluminium joist (H27 and H55). Designed for slab decking, this accessory holds the profile securely in place, allowing you to create a side edging quickly and easily.

    사양
      • Locks the edge finishing profile in place.
      • UV and frost resistant.
      • Temperature range of -30°C to +60°C.
      • Quick and easy to apply.
      • Provides a visual reference for correct alignment of the paved surface.
    기술 사양
    • 특징 참조profildeck-clip-on-finishing-profile-for-paved-terrace
    • 유형개체 (단일 개체)
    • 게시일2026-06-30
    • 에디션 넘버1
    관련성
    • 주 재료폴리프로필렌
    • 설계국가프랑스
    • 제조국가프랑스
    분류
    • BIMobject 카테고리바닥재 - 바닥 시스템
    • Uniclass 2015 코드Ss_30_42_32_30
    • Uniclass 2015 설명External floor tiling systems
    • OmniClass 번호23-15 17 11
    • OmniClass 제목Flooring Specialties and Accessories

    지역 가용성

    유럽
    독일
    벨기에
    스위스
    스페인
    영국
    프랑스