제품 게시
Profildeck Rubber Tape
Profildeck Rubber Tape
Profildeck Rubber Tape
Profildeck Rubber Tape
    JOUPLAST

    Profildeck Rubber Tape

    This self-adhesive rubber strip holds the paving in place on the joist, and reduces noise and resonances generated by footsteps on the terrace. It is applied to the paving side of the joist support rails.

    사양
      • Sticks to damp surfaces.
      • Reduces noise and resonances.
      • Quick and easy to install.
    기술 사양
    • 특징 참조profildeck-rubber-tape
    • 유형개체 (단일 개체)
    • 게시일2026-06-26
    • 에디션 넘버1
    • 너비(mm)12
    관련성
    • 주 재료고무
    • 설계국가프랑스
    • 제조국가프랑스
    분류
    • BIMobject 카테고리바닥재 - 바닥 시스템
    • Uniclass 2015 코드Ss_30_42_32_30
    • Uniclass 2015 설명External floor tiling systems
    • OmniClass 번호23-15 17 11
    • OmniClass 제목Flooring Specialties and Accessories

    지역 가용성

    유럽
    독일
    벨기에
    스위스
    스페인
    영국
    프랑스