제품 게시
Tile Edging Piece for Profildeck
Tile Edging Piece for Profildeck
Tile Edging Piece for Profildeck
    JOUPLAST

    Tile Edging Piece for Profildeck

    The paving edge end stop prevents paving laid on PROFILDECK® joists from moving horizontally. It also ensures that all terrace paving remains locked in place.

    사양
      • Virtually invisible to avoid compromising the visual appeal of the installation.
      • Prevents any movement of paving over time.
      • Recommended for terraces with high footfall (e.g. those of public buildings).
      • Quick and easy to fit.
    기술 사양
    • 특징 참조tile-edging-piece-for-profildeck
    • 유형개체 (단일 개체)
    • 게시일2026-06-30
    • 에디션 넘버1
    관련성
    • 주 재료아연 도금 강판
    • 설계국가프랑스
    • 제조국가프랑스
    분류
    • BIMobject 카테고리바닥재 - 바닥 시스템
    • Uniclass 2015 코드Ss_30_42_32_30
    • Uniclass 2015 설명External floor tiling systems
    • OmniClass 번호23-15 17 11
    • OmniClass 제목Flooring Specialties and Accessories

    지역 가용성

    유럽
    독일
    벨기에
    스위스
    스페인
    영국
    프랑스