제품 게시
Pocket window 2 rails 4 leaves
K.LINE

Pocket window 2 rails 4 leaves

별점 5.0/55.0(5 리뷰)
4-leaf pocket window
  • 2 tracks
  • 215mm sash
  • Complete thermal break (frame, opening and threshold)
  • Clipped window sill after frame mounting
  • Insulated glazing with argon filling
사양
  • Bicolor (white inside / outside color) or single-colored.
    • Glazing thickness of 28 or 32 mm
    • Wheelchair accessible
    • Outside and inside handles
기술 사양
  • 특징 참조KLBG2R-4VTX
  • 제품군Coulissants
  • 제품분류KL-BG
  • 유형개체 (단일 개체)
  • 게시일2017-10-18
  • 에디션 넘버2
관련성
  • 주 재료알루미늄
  • 부 재료유리
  • 설계국가프랑스
  • 제조국가프랑스
분류
  • BIMobject 카테고리창 - 슬라이드 열기
  • IFC 분류창
  • UNSPSC 이름Windows
  • UNSPSC 코드301716
  • Uniclass 2015 코드EF_25_30
  • Uniclass 2015 설명Doors and windows
  • CSI 마스터 형식 2014 코드08 51 13
  • CSI 마스터 형식 2014 제목Aluminum Windows
  • OmniClass 번호23-17 13 00
  • OmniClass 제목Windows
  • CSI 단일 형식 II 코드B2020
  • CSI 단일 형식 II 제목Exterior Windows

지역 가용성

유럽
스페인
포르투갈
프랑스