제품 게시
Window with breathable leaf with transom
Window with breathable leaf with transom
Window with breathable leaf with transom
    K.LINE

    Window with breathable leaf with transom

    Inwards opening Complete thermal break (frame, opening and threshold)
    사양
    • Bicolor (white inside / outside color) or single-colored.
    기술 사양
    • 특징 참조klair-im
    • 제품군Frappe
    • 제품분류KL-FP
    • 유형개체 (단일 개체)
    • 게시일2020-06-12
    • 에디션 넘버1
    관련성
    • 주 재료알루미늄
    • 부 재료유리
    • 설계국가프랑스
    • 제조국가프랑스
    분류
    • BIMobject 카테고리창 - Single Hung Windows
    • IFC 분류창
    • UNSPSC 이름Windows
    • UNSPSC 코드301716
    • Uniclass 2015 코드EF_25_30
    • Uniclass 2015 설명Doors and windows
    • CSI 마스터 형식 2014 코드08 51 13
    • CSI 마스터 형식 2014 제목Aluminum Windows
    • OmniClass 번호23-17 13 00
    • OmniClass 제목Windows
    • CSI 단일 형식 II 코드B2020
    • CSI 단일 형식 II 제목Exterior Windows

    지역 가용성

    유럽
    스페인
    포르투갈
    프랑스