제품 게시
Sliding window 2 rails 4 leaves - Showcase
Sliding window 2 rails 4 leaves - Showcase
Sliding window 2 rails 4 leaves - Showcase
    K.LINE

    Sliding window 2 rails 4 leaves - Showcase

    4-leaf sliding window
    • 2 tracks
    • Leftwards or rightwards opening direction
    • Complete thermal break (frame, opening and threshold)
    • Clipped window sill after frame mounting
    • Insulated glazing with argon filling
    사양
    • Bicolor (white inside / outside color) or single-colored.
      • Glazing thickness of 28 or 32 mm
      • Ventilation grids
      • Outside and inside handles
    기술 사양
    • 특징 참조KLBC2R-4VTX
    • 제품군Coulissants
    • 제품분류KL-BC2R
    • 유형개체 (단일 개체)
    • 게시일2016-11-10
    • 에디션 넘버7
    관련성
    • 주 재료알루미늄
    • 부 재료유리
    • 설계국가프랑스
    • 제조국가프랑스
    분류
    • BIMobject 카테고리창 - 슬라이드 열기
    • IFC 분류
    • UNSPSC 이름Windows
    • UNSPSC 코드301716
    • Uniclass 2015 코드EF_25_30
    • Uniclass 2015 설명Doors and windows
    • CSI 마스터 형식 2014 코드08 51 13
    • CSI 마스터 형식 2014 제목Aluminum Windows
    • OmniClass 번호23-17 13 00
    • OmniClass 제목Windows
    • CSI 단일 형식 II 코드B2020
    • CSI 단일 형식 II 제목Exterior Windows