제품 게시
Entrance door Collection Surface APOGÉE
Entrance door Collection Surface APOGÉE
    K.LINE

    Entrance door Collection Surface APOGÉE

    KLINE entrance door with complete thermal break (frame, opening and threshold)
    Peripheral waterproof seal
    20mm threshold for accessibility standards compliance
    Monobloc 85mm thick sash
    - Outer 2mml thick aluminium sheets
    - 81mm thick high density insulated core

    사양
    • Bicolor (white inside / outside color) or single-colored.
      Several accessories : doorknobs, pull handles, hinge covers.
      Automatic or motorized locks for smart opening.

      Possible installation styles
      NEW construction
      - Doublage from 80 to 200mm
      RENOVATION construction
      - Block frame or face mounted

      Possible supports
      - Cellular brick
      - Existing window frame
      - Wood frame
      - Exterior insulation

    기술 사양
    • 특징 참조klpl1-apo
    • 제품군Porte d'entrée monobloc
    • 제품분류KL-PM et PL
    • 게시일2021-05-11
    • 에디션 넘버1
    관련성
    • 주 재료알루미늄
    • 부 재료유리
    • 설계국가프랑스
    • 제조국가프랑스
    분류
    • BIMobject 카테고리문 - 여닫이 문
    • IFC 분류문
    • ETIM 코드EC003534
    • ETIM 이름Exterior door (complete with frame)
    • UNSPSC 이름Doors
    • UNSPSC 코드301715
    • Uniclass 2015 코드Ac_15_50_25
    • Uniclass 2015 설명Doors, windows and glazing surveying
    • CSI 마스터 형식 2014 코드08 13 16
    • CSI 마스터 형식 2014 제목Aluminum Doors
    • OmniClass 번호23-17 11 13 13
    • OmniClass 제목Aluminum Doors
    • CSI 단일 형식 II 코드B2030
    • CSI 단일 형식 II 제목Exterior Doors

    지역 가용성

    유럽
    스페인
    포르투갈
    프랑스