제품 게시
Entrance door Collection Caractère ENVOL
Entrance door Collection Caractère ENVOL
    K.LINE

    Entrance door Collection Caractère ENVOL

    Entrance door kline with complete thermal break (frame, opening and threshold)
    사양
    • Bicolor (white inside / outside color) or single-colored.
    기술 사양
    • 특징 참조klpm1-env
    • 제품군Porte d'entrée monobloc
    • 제품분류KL-PM et PL
    • 게시일2021-05-11
    • 에디션 넘버1
    관련성
    • 주 재료알루미늄
    • 부 재료유리
    • 설계국가프랑스
    • 제조국가프랑스
    분류
    • BIMobject 카테고리문 - 여닫이 문
    • IFC 분류문
    • ETIM 코드EC003534
    • ETIM 이름Exterior door (complete with frame)
    • UNSPSC 이름Doors
    • UNSPSC 코드301715
    • Uniclass 2015 코드Ac_15_50_25
    • Uniclass 2015 설명Doors, windows and glazing surveying
    • CSI 마스터 형식 2014 코드08 13 16
    • CSI 마스터 형식 2014 제목Aluminum Doors
    • OmniClass 번호23-17 11 13 13
    • OmniClass 제목Aluminum Doors
    • CSI 단일 형식 II 코드B2030
    • CSI 단일 형식 II 제목Exterior Doors

    지역 가용성

    유럽
    스페인
    포르투갈
    프랑스